Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's sensor cables for 82P3 power clamps are designed with M12x1, straight, 5-pin connector, and a 5 m [16 ft.] cable.

8EL-002-1

Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
283-HTS_TARIFF_CODE 85444290
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Utilisé avec Modele/Gamme 82P3
Gammes de produits 82L-2
Type d'accessoires Câble de capteur
Type de produit Câble de capteur
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top