Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9522-2L

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.004
Poids (lb) 0.68
Course (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 0.86
Course verticale (in) 0.5
Course pendant la rotation (in) 0.0
Course verticale (in) 0.5
Force de serrage à 5bars (lbf.) 34.0
Course verticale (mm) 13.0
Poids (kg) 0.31
Course verticale (mm) 13.0
Consommation air (dm³) 0.1
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Force de serrage à 5bars (N) 150.0
Course (mm) 13.0
Alesage cylindre (mm) 22
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Kit de montage standard 952262
Taille Port air M5
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Type bloc
Remplacement des joints 952292
Kit de montage pieds 952260
Gammes de produits 9500
PublishedDate 1723126965000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation à gauche
Trou taraudé Kit de montage 952261
Accessoires de produit
952292
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top