Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 9500
9522-2R - 9500 - Bride pivotante pneumatique
9522-2R - 9500 - Bride pivotante pneumatique
Visiter les games produits:
Série 9500
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
1.42 in
Longueur (in)
5.22
Poids (lb)
0.68
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.86
Consommation air (in³)
0.004
Course (in)
0.5
Force de serrage à 5bars (lbf.)
34.0
Air Port size
M5
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
952292|952260|952261|952262|9522150|9522153
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Clamp
Standard Mount Kit
952262
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
311
311 - Pull-Action Latch Clamp
Ajouter au devis
Explorer
325
325 - Squeeze-Action Plier Clamp
Ajouter au devis
Explorer