Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 9500
9530-2GL - 9500 - Bride pivotante pneumatique
9530-2GL - 9500 - Bride pivotante pneumatique
Visiter les games produits:
Série 9500
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
1.81 in
Longueur (in)
6.54
Poids (lb)
1.25
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Consommation air (in³)
0.01
Course (in)
0.79
Force de serrage à 5bars (lbf.)
76.0
Air Port size
G-1/8
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
953092|953060|953061|953062|9540150|9540153
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Clamp
Standard Mount Kit
953062
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
311
311 - Pull-Action Latch Clamp
Ajouter au devis
Explorer
325
325 - Squeeze-Action Plier Clamp
Ajouter au devis
Explorer