Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9540-2L

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.98
Consommation air (in³) 0.016
Force de serrage à 5bars (lbf.) 123.0
Course pendant la rotation (in) 0.0
Alesage cylindre (in) 1.57
Course verticale (in) 0.79
Course (in) 0.79
Course verticale (in) 0.79
Alesage cylindre (mm) 40
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Course (mm) 20.0
Poids (kg) 0.9
Consommation air (dm³) 0.46
Course verticale (mm) 20.0
Force de serrage à 5bars (N) 550.0
Course verticale (mm) 20.0
montage Type bloc
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Kit de montage pieds 954060
PublishedDate 1675197300000
Taille Port air 1/8 NPT
Sens de rotation à gauche
Trou taraudé Kit de montage 954061
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Kit de montage standard 954062
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 9500
Remplacement des joints 954092
Accessoires de produit
953092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
954092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top