Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9550-2L

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage à 5bars (lbf.) 196.0
Poids (lb) 3.33
Course verticale (in) 0.79
Consommation air (in³) 0.026
Course pendant la rotation (in) 0.0
Course verticale (in) 0.79
Course (in) 0.79
Alesage cylindre (in) 1.97
Course (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Alesage cylindre (mm) 50
Force de serrage à 5bars (N) 870.0
Poids (kg) 1.51
Course verticale (mm) 20.0
Consommation air (dm³) 0.74
Remplacement des joints 955092
PublishedDate 1718115607000
Sens de rotation à gauche
Trou taraudé Kit de montage 955061
Kit de montage standard 955062
Taille Port air 1/8 NPT
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 9500
Kit de montage pieds 955060
montage Type bloc
Accessoires de produit
955092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top