Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-HTW-300
CPI-HTW-300
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
74.4
Hauteur (in)
11.81
Largeur (in)
10
Longueur (in)
10
Longueur (mm)
254
Largeur (mm)
254
Poids (kg)
33.75
Hauteur (mm)
300
Matériel
Steel
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Plateau de table
Gabarit de montage
6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Back to Top