Préhenseurs
HTW - 6" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-350

La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 77.5
Hauteur (in) 13.78
Largeur (in) 10
Longueur (in) 10
Largeur (mm) 254
Hauteur (mm) 350
Poids (kg) 35.16
Longueur (mm) 254
Gabarit de montage 6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
Type de produit Plateau de table
Gammes de produits Support de Table BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Steel
Back to Top