Préhenseurs
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-700-4

La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 27.56
Largeur (in) 8
Poids (lb) 70.88
Longueur (in) 8
Diametre tube (in) 1.77|2.36
Poids (kg) 32.15
Longueur (mm) 203.2
Largeur (mm) 203.2
Diametre tube (mm) 45|60
Hauteur (mm) 700
Taille tube 45B or 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Support de Table BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Matériel Steel
Type de produit Plateau de table
Gabarit de montage 4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Back to Top