Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-RDCF-60B-00-00-X
CPI-RDCF-60B-00-00-X
L'ergot BodyBuilder est utilisé avec un boîtier à déconnexion rapide afin de fournir une méthode efficace pour changer d'outils manuellement
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
6.96
Charge statique max (ft lb)
550
Longueur (in)
10.73
Diametre tube (in)
2.36
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
272.5
Poids (kg)
3.16
max_static_clamp_load_metric
746
Charge statique max (Nm)
746
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
Type de produit
Baïonnette
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Ergots Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Back to Top