Préhenseurs
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-18

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.2
Diamètre du capteur (mm) 18.0
Poids (kg) 0.091
Embout (mm) 19.0
Taille detecteurs de proximité (mm) 18.0
Type de produit support detecteur de proximité
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Embout 19
PublishedDate 1715353489000
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Support Détecteur
Back to Top