Robohand Pinces
Destaco’s CT-32 Series angular grippers offer full jaw opening, so parts can be direct fed.

CT-40M

Plusieurs accessoires (arrêt réglable, capteurs inductif ou magnéto-résistant) permettent à cette pince d'être utilisée dans de nombreuses applications.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 6.0
Alesage cylindre (in) 1.57
accuracy_in_english 0.0036
Décallage (in³) 3.173
Poids (lb) 2.6
Pressure Range (psi) 40-100
Répétabilité (+-in) 0.002
Force de serrage (lbf) 100.0
Décallage (cm³) 52.0
Alesage cylindre (mm) 40
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 3-7
Poids (kg) 1.18
Répétabilité (+-mm) 0.05
Force de serrage (N) 446.0
accuracy_mm_metric 0.09
Longueur doigts maxi (mm) 152.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Classe de protection IP43
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Ouverture par mors (degrees) 90.0
Ouverture 180.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Caractéristiques spéciales Angle d'ouverture de 180 °
Assistance ressorts Optionnel
Actuation Time (Open) 0.41
Actuation Time (close) 0.41
PublishedDate 1723726297000
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS 2.6
Gammes de produits DCT / CT
nombre de mors 2.0
Type de produit Pince angulaire 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.1800
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-017
Capteur inductif PNP M12 avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-017-C
Capteur inductif NPN avec connecteur M12
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-164
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-017-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M12
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-018
Câble, déconnexion rapide, 12MM, prise, 4 pôles, 5M
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-164V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-017
Capteur inductif NPN M12 avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KP-CT-40-BR
Kit de butée d’ajustement (1 plaque avec protection + 1 butée)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top