Robohand Pinces
Destaco’s CT-32 Series angular grippers offer full jaw opening, so parts can be direct fed.

DCT-20M

Plusieurs accessoires (arrêt réglable, capteurs inductif ou magnéto-résistant) permettent à cette pince d'être utilisée dans de nombreuses applications.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Décallage (in³) 0.483
Poids (lb) 0.62
Longueur doigts maxi (in) 3.25
Répétabilité (+-in) 0.002
Pressure Range (psi) 40-100
Force de serrage (lbf) 25.0
Alesage cylindre (in) 0.79
accuracy_in_english 0.003
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 20
Poids (kg) 0.28
Longueur doigts maxi (mm) 83.0
Répétabilité (+-mm) 0.05
accuracy_mm_metric 0.08
Pressure Range (bar) 3-7
Force de serrage (N) 112.0
Décallage (cm³) 7.92
Actuation Time (close) 0.16
Ouverture 180.0
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Actuation Time (Open) 0.16
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits DCT / CT
PublishedDate 1673977220000
Type de produit Pince angulaire 2 mors
nombre de mors 2.0
Direct Connect Oui
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Classe de protection IP43
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2800
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts Optionnel
Ouverture par mors (degrees) 90.0
Caractéristiques spéciales Angle d'ouverture de 180 °
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.62
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Accessoires de produit
SDCT16-20
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-161V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KP-DCT-20-BR
Kit de butée d’ajustement (1 plaque avec protection + 1 butée)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-161
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top