Préhenseurs
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1200-350

Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 200 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 186.55
Diametre tube (in) 1.77|2.36
Hauteur (in) 13.78
Largeur (in) 47.24
Hauteur (mm) 350
Poids (kg) 84.62
Diametre tube (mm) 45|60
Largeur (mm) 1200
Type de produit Plateau de table
Gabarit de montage 4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Matériel Steel
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 45B or 60B
Gammes de produits Support de Table BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Back to Top