Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
HTW-1200-400
HTW-1200-400
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 200 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
15.75
Poids (lb)
190.53
Largeur (in)
47.24
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Largeur (mm)
1200
Diametre tube (mm)
45|60
Poids (kg)
86.42
Hauteur (mm)
400
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B or 60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plateau de table
Matériel
Steel
Back to Top