Préhenseurs
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1200-800

Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 200 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 47.24
Hauteur (in) 31.5
Poids (lb) 222.39
Diametre tube (in) 1.77|2.36
Diametre tube (mm) 45|60
Poids (kg) 100.87
Largeur (mm) 1200
Hauteur (mm) 800
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 45B or 60B
Fonction de produit Outillage Robotique
Gabarit de montage 4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Gammes de produits Support de Table BodyBuilder™
Type de produit Plateau de table
Matériel Steel
DistributorGroup End Effectors
Back to Top