Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs. Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.
- Avantage mécanique de 10:1.
- Les deux étapes de course sont caractéristiques : la course avant permet de se déplacer sur une distance définie et la course de puissance permet une puissance amplifiée sur une courte distance.
- Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur la tête de cylindre.
- Le cylindre fonctionne dans toutes les positions.
- Durabilité élevée grâce au levier de verrouillage robuste et ne nécessitant pas de maintenance.
- Contrôle de position de fin par capteur de champ magnétique.
Note: Pression de fonctionnement max. 6 bar [87 psi], min. 3 bar [44 psi]. Utiliser uniquement de l’eau propre et de l’air comprimé sans huile. La bielle du piston n’est pas sécurisée contre les torsions et ne doit pas être chargée de façon transversale.
Consulter la gamme de produits: