Visiter les games produits:
Série KVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)31.5
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.35
- Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)7.13
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.252
- Course retour (in)2.76
- Force de serrage Max (lbf)6744
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec filetage externe