Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Cylindres de Puissance Pneumatiques
Série K
K600-15-6-1 - K-600 - Multiplicateur de puissance pneumatique
K600-15-6-1 - K-600 - Multiplicateur de puissance pneumatique
Visiter les games produits:
Série K
Demande d’offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
4.5
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.97
Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)
1.34
Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)
0.047
Course retour (in)
0.59
Force de serrage Max (lbf)
1350.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
SMB-102157
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Tige de piston avec filetage externe
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
311
311 - Pull-Action Latch Clamp
Ajouter au devis
Explorer
325
325 - Squeeze-Action Plier Clamp
Ajouter au devis
Explorer