Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Cylindres de Puissance Pneumatiques
Série K
K600-70-6-A - K-600 - Multiplicateur de puissance pneumatique
K600-70-6-A - K-600 - Multiplicateur de puissance pneumatique
Visiter les games produits:
Série K
Demande d’offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
5.3
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.97
Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)
2.47
Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)
0.087
Course retour (in)
2.76
Force de serrage Max (lbf)
1350
Montrer plus
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Tige de piston avec filetage externe
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
311
311 - Pull-Action Latch Clamp
Ajouter au devis
Explorer
325
325 - Squeeze-Action Plier Clamp
Ajouter au devis
Explorer