Visiter les games produits:
Série RTHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)2.047 in
- Longueur (in)1.457
- Poids (lb)0.6
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Aspiration Max (in. Hg)8
- Course (in)0.32
- Course par mors (po)0.16
- Force de serrage (lbf)100
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-347|SLKT-347V|SLKT-363|SLKT-363V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 3 mors