Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
The TC1-050-T-02 tool plate uses an ISO-9409-1-50-4-M6 mounting pattern.

TC1-050-T-02

La platine outil TC1-050-T-02 intègre un gabarit de montage ISO-9409-1-50-4-M6
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 22.0
Moment Maxi (in-lb) 885.0
Moment Maxi (Nm) 100.0
Charge max (kg) 10.0
Gammes de produits TC1
PublishedDate 1680011520000
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top