Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Default Image

371-R-M-50 - 371-R mit 50 mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.85
  • Höhe (mm)67.31
  • Länge (mm)373.60
  • Weite (mm)66.80

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)23.9
  • Maximale Haltekraft (N)3340
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör371215-M-50
  • ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte