Destaco Logo

VERSCHLUSSSPANNER FÜR FORMGEBUNG, MONTAGE UND VERSCHLÜSSE - SERIE 375

375-R-M-25 - 375-R mit 25mm langem Haken

Serie ansehen:

Serie 375

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.36
  • Höhe (mm)106.43
  • Länge (mm)283.83
  • Weite (mm)79.50
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)22.1
  • Maximale Haltekraft (N)17800
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly375215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte385102 / 375509
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein
Ähnliche Produkte