Destaco Logo

OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

PINCES À BILLE POUR OUTILS LÉGERS

Les pinces à bille avec bouchon amovible permettent de raccorder un tube à une bille sphérique pour les applications impliquant des outils légers. À utiliser en association avec les pinces en T.

Caractéristiques

  • La collection Accelerate améliore la productivité grâce à des composants en aluminium aéronautique à la fois très résistants et très légers.
  • Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers.
  • Ergonomie améliorée : réduction de 50 % du poids grâce à l'utilisation d'aluminium d'aéronef à haute résistance par rapport aux composants en acier, ce qui permet d'améliorer la sécurité des travailleurs.
  • Maintenance réduite : Réduction des temps d'arrêt en raison d'une moindre usure de l'automatisation grâce à l'outillage léger

Machés

Titre de l’application

Produit
Diametre tube (mm)
Charge statique max (Nm)
Matériel
Type de produit
25.4150High Strength AluminumPièce de serrage en T
20150High Strength AluminumPièce de serrage en T
25150High Strength AluminumPièce de serrage en T
25.4150High Strength AluminumPièce de serrage en T
20150High Strength AluminumPièce de serrage en T
25150High Strength AluminumPièce de serrage en T
25.4150High Strength AluminumPièce de serrage en bille