Solutions de préhension | Kit d’adaptation de la préhension
Gagnez du temps et simplifiez l’intégration du matériel avec l’adaptateur pour robot DirectConnect et les solutions de détection.
Le Kit d’adaptation de la préhension DirectConnect accepte plus de 30 pinces Robohand différentes sur des robots au gabarit de montage ISO 50. Destaco propose un grand choix de pinces conçues pour fonctionner dans des opérations de fabrication propres à difficiles.
Les capteurs DirectConnect fonctionnent avec des pinces pneumatiques Destaco pour détecter l’ouverture, la fermeture et la présence de pièce en se connectant directement au bras du robot. Câblage rapide et simple.
Caractéristiques
Élimine le temps de conception et de fabrication des interfaces
Montage de la pince en quelques minutes avec tous les outils et le matériel fournis
Les capteurs externes se branchent directement au connecteur du bras du robot
Construction légère et durable en aluminium
Demandez des modèles de montage personnalisés
Montage direct sur les gabarits de montage ISO-9409-1-50-4-M6
Les pions de positionnement garantissent une installation précise à chaque fois Pince DPDL-088M représentée avec des doigts spécifiques
Reconfigurez avec différentes pinces selon vos besoins