Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CA-050-01 : Robot Adapter Kit for Micro-Tool Palletizing Solutions | DESTACO

CA-050-01

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.46
Poids (kg) 0.21
Type de produit Robot Adapter Kit
Gammes de produits Micro-Tool Palletizing Solutions
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Robotic Tooling
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling
Matériel Aluminum
PublishedDate 1718118264869
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CA-050-01.STEP
Back to Top