Small Payload Robot Tooling

DESTACO’s CPI-CLM-10-10-EC clamp kits are Micro-Tool Palletizing Solutions.

CPI-CLM-10-10-EC

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.29
Poids (kg) 0.13
PublishedDate 1723554705944
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-CLM-10-10-EC.STEP
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling
Type de produit Micro soufflet
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Back to Top