Small Payload Robot Tooling

DESTACO’s VAA-300-1050-M18 vacuum arms are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

VAA-300-1050-M18

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.22
Longueur (in) 3.0
Poids (kg) 0.10
Longueur (mm) 76.1
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling I Structure
Matériel Aluminum
PublishedDate 1704205772000
Fonction de produit Outillage Robotique
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VAA-300-1050-M18.STEP
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Micro soufflet
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top