Destaco Logo

Les robots à petite charge

Solutions de chargement/déchargement de machines | Kits de tableau d’outils multi-fixations

Les kits de tableau d’outils multi-fixations reçoivent jusqu’ à 5 outils pour robots à fixation  ISO 50. Un seul robot peut effectuer jusqu’à 5 opérations différentes sans nécessiter de changeur d’outils, un seul robot agit ainsi comme 5 robots. Les déports des outils sont variables en sélectionnant différentes longueurs d’extensions qui séparent l’adaptateur du robot des plaques d’outils.

Un grand choix de pinces DirectConnect se montent directement sur les plaques d’outils standard. Les plaques d’outils ISO 50 reçoivent tous les outils pouvant se monter directement sur un robot.  Les plaques vierges permettent un montage  d’outils spéciaux au besoin. Le produit est  assemblé avec un kit d’adaptateur pour robot,  et jusqu’à 5 kits d’extension et de plaques d’outils.  Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi  que des instructions simples.

Caractéristiques

  • Sélection des kits simplifiée
  • Les kits sont en stock pour une expédition immédiate
  • Les kits se montent en quelques minutes avec tous les outils et le matériel fournis
  • Construction en aluminium pour maximiser la charge utile
  • Montage direct sur les robots ISO-9409-1-50-4-M6
  • Augmentez ou diminuez facilement la longueur de l’outil
  • Peut être reconfiguré pour de nouvelles applications
Produit
Type de produit
Utilisé avec Modele/Gamme
Matériel
Prolongateur unilatéralTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
Prolongateur unilatéralTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
Prolongateur unilatéralTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
Prolongateur unilatéralTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
Prolongateur unilatéralTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
Prolongateur unilatéralTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]