Small Payload Robot Tooling

MM-050-01

Les kits de tableau d’outils multi-fixations reçoivent jusqu’ à 5 outils pour robots à fixation ISO 50. Un seul robot peut effectuer jusqu’à 5 opérations différentes sans nécessiter de changeur d’outils, un seul robot agit ainsi comme 5 robots. Les déports des outils sont variables en sélectionnant différentes longueurs d’extensions qui séparent l’adaptateur du robot des plaques d’outils.

L’exploitation des machines avec des robots à montage ISO 50 est facilitée par les kits d’exploitation de machines multi-fixations. Chargez et déchargez des machines CN avec un outillage personnalisable qui peut recevoir une grande variété d’outils. Les déports des outils sont variables en sélectionnant Différentes longueurs d’extension qui séparent l’adaptateur du cobot des plaques d’outils. Le produit est assemblé avec un kit d’adaptateur pour robot, 2 kits d’extension et 2 kits de plaques d’outils. Les kits de soufflage d’air sont en option. Tous les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit
PublishedDate 1678899523000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MM-050-01.STEP
Type de produit Robot Adapter Kit
Matériel Aluminum
Gammes de produits Multi-mount Machine Tending Solutions
Fonction de produit Robotic Tooling
DistributorGroup End Effectors
Utilisé avec Modele/Gamme MM-15xx|ISO 9409-1-50-4-M6
Back to Top