Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's MM-T-01 : Multi-mount Tool Array Solutions | DESTACO

MM-T-05

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.

Les kits de tableau d’outils multi-fixations reçoivent jusqu’ à 5 outils pour robots à fixation ISO 50. Un seul robot peut effectuer jusqu’à 5 opérations différentes sans nécessiter de changeur d’outils, un seul robot agit ainsi comme 5 robots. Les déports des outils sont variables en sélectionnant différentes longueurs d’extensions qui séparent l’adaptateur du robot des plaques d’outils.

L’exploitation des machines avec des robots à montage ISO 50 est facilitée par les kits d’exploitation de machines multi-fixations. Chargez et déchargez des machines CN avec un outillage personnalisable qui peut recevoir une grande variété d’outils. Les déports des outils sont variables en sélectionnant Différentes longueurs d’extension qui séparent l’adaptateur du cobot des plaques d’outils. Le produit est assemblé avec un kit d’adaptateur pour robot, 2 kits d’extension et 2 kits de plaques d’outils. Les kits de soufflage d’air sont en option. Tous les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples.

Les kits de rallonge d’outil Multi-Mount permettent d’accéder à des espaces de travail plus étroits en augmentant la distance entre l’outil et la surface de montage du bras du robot. Utilisez les rallonges d’outils multi-fixations pour éliminer les interférences avec les systèmes de vision embarqués, étendre la portée du robot dans l’espace de travail ou faciliter le positionnement des produits dans les opérations d’assemblage, de tri et d’emballage. Les rallonges d’outils Multi-fixations permettent une installation rapide et simple avec des instructions simples. Chaque kit comprend tous les outils et le matériel nécessaires pour l’assembler et le monter sur votre robot.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit
Utilisé avec Modele/Gamme TE-25xxx|MM-15xx
Type de produit Prolongateur unilatéral
PublishedDate 1678046675000
Gammes de produits Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Style et boulons Robohand M3 & M5
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MM-T-05.STEP
Back to Top