Solutions de préhension magnétique | Kits de préhension magnétique
Le kit de préhension magnétiqueest une solution idéale pour les applications de prise et de dépose de matériaux ferromagnétiques tels que l’acier et le fer. Ce préhenseur est un dispositif actionné par air qui ne nécessite aucune connexion électrique pour fonctionner. La base du préhenseur magnétique se monte directement sur les robots avec un modèle ISO 9409-1-50-4-M6.
Le préhenseur magnétique utilise un cylindre pneumatique interne équipé d’un aimant puissant. L’aimant est positionné sur la face de préhension de l’ensemble lorsqu’il n’y a pas de pression d’air, ce qui permet de saisir une pièce. L’application d’une pression d’air éloigne l’aimant de la face de préhension et libère la pièce.
Caractéristiques
Préhension et libération instantanées des pièces
Fonctionnement sur une seule conduite d’air
Assemblage en quelques minutes avec tous les outils et le matériel fournis
Construction légère en aluminium
Différentes tailles disponibles
Montage direct sur les cobots avec un modèle ISO 9409-1-5-4-M6
Compatible avec les raccords d’air 1/8 NPT et G1/8