Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's MG-050-02 : Magnetic Gripper | DESTACO

MG-050-02

Le kit de préhension magnétiqueest une solution idéale pour les applications de prise et de dépose de matériaux ferromagnétiques tels que l’acier et le fer. Ce préhenseur est un dispositif actionné par air qui ne nécessite aucune connexion électrique pour fonctionner. La base du préhenseur magnétique se monte directement sur les robots avec un modèle ISO 9409-1-50-4-M6.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 2.2
Poids (lb) 1.26
Poids (kg) 0.57
Charge max (kg) 1.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 1.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 2.2
Fonction de produit Robotic Tooling
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Magnetic Gripper
Matériel Aluminum
Gammes de produits Magnetic Grippers
Utilisé avec Modele/Gamme ISO 9409-1-50-4-M6 Robots
PublishedDate 1680011538000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MG-050-02.STEP
Back to Top