Destaco Logo

Les robots à petite charge

Solutions de stockage pour porte-outils | Solutions de Stockage pour les outils du changeur d’outils TC1

Organisez les outils de votre robot de 10 kg avec le kit de rangement modulaire TC1 de DESTACO. Les outils montés sur les plaques d’outils du changeur d’outils TC1 sont rangés de manière sûre  et rapide en glissant la plaque d’outils dans le porte-outils.

Les porte-outils peuvent être orientés dans  8 directions différentes et peuvent être  espacés les uns des autres en fonction  de la taille des outils. La hauteur de la  structure de rangement est disponible  en 3 longueurs différentes pour  accueillir jusqu’à 8 outils.

La structure de rangement des outils est disponible  sous forme de kit pour une solution rentable et extensible.  L’utilisateur peut ajouter ou retirer des porte-outils selon  ses besoins. L’organisation des outils est essentielle  pour maintenir un poste de travail propre et efficace.

Caractéristiques

  • Le choix du kit dépend de la hauteur de la structure de rangement et du nombre d’outils à ranger
  • Les kits se montent en quelques minutes avec tous les outils et le matériel fournis
  • Des porte-outils supplémentaires peuvent être ajoutés à la structure de rangement à tout moment.
  • Construction en aluminium
  • La pince d’extrémité peut être facilement montée sur n’importe quelle surface de travail stable avec le matériel fourni par le client
  • Les porte-outils peuvent être facilement ajustés à la hauteur souhaitée
Produit
Type de produit
Utilisé avec Modele/Gamme
Matériel
Poids (kg)
Longueur (mm)
Profilé OctogonalTool StorageAluminum0.38300
Profilé OctogonalTool StorageAluminum0.51400
Profilé OctogonalTool StorageAluminum0.64500
Montage avec bride d'extrémitéTool StorageAluminum0.2960.33