Destaco Logo

GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP

PRÉHENSEURS SPIDERGRIP EN FIBRE DE CARBONE, BRAS RENFORCÉS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Les bras renforcés en fibre de carbone des préhenseurs SpiderGrip utilisent un tube creux qui permet aux conduites électriques et pneumatiques de fonctionner à l’intérieur, ce qui réduit les risques de défaillance. Les bras sont disponibles dans des longueurs de 50 mm ±0,02 à 350 mm ±0,02 et dans des poids de .20 kg [.43 lb] à 1,74 kg [.19 lb].

Caractéristiques

  • Composants de précision - Les composants modulaires Spidergrip sont facilement configurables tout en maintenant la précision dimensionnelle après de petites collisions continues.
  • Haute résistance - Les composants modulaires sont fabriqués en aluminium de qualité aéronautique 7075-T6 pour une qualité et une résistance optimales.
  • Récupération rapide en cas d’accident - Spidergrip est certifié pour les essais d’accidents et comporte des points de validation automatiques de la norme optique CMM. La conception brevetée du collier/clé et l’ancrage d’arrachement permettent une récupération rapide en cas d’accident.

Machés

Titre de l’application

Produit
Longueur (mm)
Type de produit
25Boom détaché
25Boom
50Boom
75Boom
100Boom
150Boom
200Boom
250Boom
300Boom
350Boom