Destaco Logo

GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP

SOUS-ENSEMBLES DE FIXATION CENTRALE ROBUSTES AVEC L’INTERFACE ROBOT ET MOTIFS DE TROUS ET TROUS DE CHEVILLES

Les sous-ensembles de fixation centrale hautes performances SpiderGrip sont dotés de configurations d’alésage pour l’interface robot et de trous accessibles pour chevilles. Ces fixations sont conçues pour les préhenseurs dans les applications de manutention.

Caractéristiques

  • Composants de précision - Les composants modulaires Spidergrip sont facilement configurables tout en maintenant la précision dimensionnelle après de petites collisions continues.
  • Haute résistance - Les composants modulaires sont fabriqués en aluminium de qualité aéronautique 7075-T6 pour une qualité et une résistance optimales.
  • Récupération rapide en cas d’accident - Spidergrip est certifié pour les essais d’accidents et comporte des points de validation automatiques de la norme optique CMM. La conception brevetée du collier/clé et l’ancrage d’arrachement permettent une récupération rapide en cas d’accident.

Machés

Titre de l’application

Produit
Type de produit
Diametre primitif (mm)
Accessoires de montage
Accessoires de montage
Mid Accessoire de montage200
Charge Grande capacité125
Charge Grande capacité160
Charge Grande capacité160
Charge Grande capacité125
Charge Grande capacité160
Charge Grande capacité200
Charge Grande capacité160
Charge Grande capacité200
Charge Grande capacité200
Charge Grande capacité200
Charge Grande capacité160
Charge Grande capacité160
Charge Grande capacité200
Charge Grande capacité200
Charge Grande capacité160
Ancrage