CHANGEURS D'OUTILS AUTOMATIQUES POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES
CHANGEURS D'OUTILS AUTOMATIQUES POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES
Les changeurs d’outils automatiques Destaco sont parfaits pour les applications flexibles et multi-outils qui n’utilisent qu’un seul robot. Ces produits ont été conçus avec une répétabilité exceptionnelle, une grande rigidité et une capacité de charge qui les rendent idéaux pour toute application robotique. Le préhenseur et la fixation modulaire peuvent être changés automatiquement, rapidement et facilement, pour s’adapter à de nombreux styles de pièces différents dans la même cellule ou la même machine. Les changeurs d’outils manuels Destaco, en combinaison avec des adaptateurs d’automatisation et les supports d’emboîtement, vous permettent de commuter rapidement entre divers préhensions modulaires en quelques secondes, en tirant simplement sur une poignée. Les ports d’air et les connexions électriques intégrés en option alimentent immédiatement votre système en énergie, éliminent les reconnexions manuelles des conduites d’air et des raccordements électriques et réduisent le temps d’arrêt de la machine.
La vitesse compte - Changez les préhenseurs en quelques secondes à l’aide de la large gamme de changeurs d’outils automatiques ou manuels de DESTACO.
Augmentation de la résistance -Notre mécanisme de verrouillage hautement technique augmente la rigidité et la capacité de charge, rendant les changeurs d’outils DESTACO idéaux pour toute application robotique.
Temps d'arrêt réduit - Ils réduisent considérablement les temps d'arrêt de la machine grâce aux ports d'air et aux connecteurs électriques intégrés qui fournissent une alimentation immédiate à votre système et éliminent la reconnexion manuelle des conduites d'air ou des capteurs.