Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)33.30
- Largeur (mm)83.10
- Longueur (mm)85.70
- Poids (kg)0.65
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeRotary Actuator
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir