Destaco Logo

RR-28M-180 - Rotary Actuator,180 Deg Rotation

Visiter les games produits:

Série RR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)33.30
  • Largeur (mm)83.10
  • Longueur (mm)85.70
  • Poids (kg)0.65
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • Décallage (cm³)11.31
  • Actuator StyleDouble Rack
  • Air Inlet TypeNPT
  • Cushion TypeBuilt in Flow Controls-Non Adjustable
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeRotary Actuator
Related Products [FR]