Destaco Logo
Produit
Type de produit
Gammes de produits
Gammes
Sortie
Imperial or Metric Product
Inertie interne (kgm²)
Stops
Capacité poussée axiale (N)
Capacité sortie radiale (N)
Période d'indexage (deg)
Inertie Max (lb-in²)
Hauteur surface de montage (mm)
B10 Capactité de couple (Nm)
Accuracy (arcsec)
Couple Maxi (in-lb)
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
B10 Capactité de couple (in-lb)
Diametre surface de montage (mm)
Couple Maxi (Nm)
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
Diametre arbre de sortie (mm)
Distance du centre (mm)
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.000591.513971406270292.07554775664548144.456439515.87582.55
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088113971406300392.0755077520454449405939515.87582.55
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088213971406180392.07562776314554644.457139515.87582.55
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088213971406270392.07552775354546444.456039515.87582.55
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.00059313971406120292.07574777644565344.458639515.87582.55
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.00059313971406270292.07566776724558244.457639515.87569.85
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.00088413971406270392.07565775484557144.456239515.87569.85
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.0008841397140690392.07588776744578244.457639515.87582.55
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088613971406180392.07523577109345207744.4512439515.87569.85
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088613971406270392.0751847785445162844.459639515.87569.85
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088813971406120392.075112776614599344.457539515.87582.55
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00088813971406270392.07595775644584344.456439515.87569.85
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00411.3332568398331514136.652120501222183106263.5138162063.5122.2248
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.00411.52568398330014136.652124501283183109963.5145162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004112568398330014136.652156501618183138563.5183162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00412.6672568398327014136.652245501849183217163.5209162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004122568398318014136.652237502132183209563.5241162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004122568398327014136.652202501826183178863.5206162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004132568398312014136.652234502204183206763.5249162063.5122.2248
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.004132568398327014136.652181501893183160163.5214162063.5101.6
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.004142568398327014136.652181501628183160563.5184162063.5101.6
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.00414256839839014136.652250501851183221463.5209162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004162568398318014136.652278502163183246363.5244162063.5122.2248
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004162568398327014136.652276502133183244563.5241162063.5101.6
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.004182568398327014136.652269501689183237863.5191162063.5101.6
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.017851.33361141208233061190.5557375738785492882.55648695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.021951.561141208227075190.5653376837785578182.55773695141.275151.8666
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.021951.561141208233075190.5549375616785486082.55635695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01844161141208233063190.5728377569785644182.55855695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.017852.66761141208230061190.5804375727785711682.55647695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01785261141208212061190.5467374051785413182.55458695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01785261141208218061190.5612375782785541682.55653695141.275151.8666
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.01639361141208218056190.5617376119785546282.55691695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01639361141208227056190.5613375999785542582.55678695141.275123.3932
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.01785461141208212061190.5706375652785625282.55639695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01639661141208218056190.5933376766785826182.55765695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01639661141208227056190.5940376587785831582.55744695141.275123.3932
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01785861141208218061190.5892375115785789482.55578695141.275151.8666
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.01785861141208227061190.5948375261785838782.55594695141.275123.3932
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.0971.333908717422330332222.2511723612208146410368107.9513791295950.8196.3166
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.091.5908717422270306222.2514263614649146412617107.9516551295950.8196.3166
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.1661908717422330568222.2565836683714645824107.957731295950.8196.3166
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.1662908717422270568222.2577036805814646811107.959111295950.8196.3166
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.062908717422180204222.2513293612603146411760107.9514241295950.8196.3166
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.1663908717422180568222.25961361001114648506107.9511311295950.8196.3166
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.1663908717422270568222.2595436976714648446107.9511041295950.8159.512
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.1664908717422120568222.25110036968414649738107.9510941295950.8196.3166
Sortie de l'arbreP-Sériemechanical-rotary-indexers-pArbreImpérial0.1664908717422270568222.2598936925414648752107.9510461295950.8159.512
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.1946908717422180662222.2514533611097146412863107.9512541295950.8196.3166
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.1666908717422270568222.2514633611831146412946107.9513371295950.8159.512
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.1668908717422120568222.251783369166146415780107.9510361295950.8196.3166
P-Sériemechanical-rotary-indexers-p0.1668908717422270568222.251476369850146413060107.9511131295950.8159.512