Produit | Type de produit | Gammes de produits | Inertie Max (lb-in²) | Capacité poussée axiale (N) | Stops | Capacité sortie radiale (N) | Inertie interne (kgm²) | Période d'indexage (deg) | Sortie | Gammes | Hauteur surface de montage (mm) | Imperial or Metric Product | B10 Capactité de couple (Nm) | Accuracy (arcsec) | Couple Maxi (in-lb) | Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) | B10 Capactité de couple (in-lb) | Diametre surface de montage (mm) | Couple Maxi (Nm) | Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) | Diametre arbre de sortie (mm) | Distance du centre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-Série | 2 | 1397 | 1.5 | 1406 | 0.00059 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 54 | 77 | 566 | 45 | 481 | 44.45 | 64 | 395 | 15.875 | 82.55 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 1 | 1406 | 0.00088 | 300 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 50 | 77 | 520 | 45 | 444 | 940 | 59 | 395 | 15.875 | 82.55 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 2 | 1406 | 0.00088 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 62 | 77 | 631 | 45 | 546 | 44.45 | 71 | 395 | 15.875 | 82.55 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 2 | 1406 | 0.00088 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 52 | 77 | 535 | 45 | 464 | 44.45 | 60 | 395 | 15.875 | 82.55 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 2 | 1397 | 3 | 1406 | 0.00059 | 120 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | Impérial | 74 | 77 | 764 | 45 | 653 | 44.45 | 86 | 395 | 15.875 | 82.55 | |
Sortie de l'arbre | P-Série | 2 | 1397 | 3 | 1406 | 0.00059 | 270 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | Impérial | 66 | 77 | 672 | 45 | 582 | 44.45 | 76 | 395 | 15.875 | 69.85 | |
Sortie de l'arbre | P-Série | 3 | 1397 | 4 | 1406 | 0.00088 | 270 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | Impérial | 65 | 77 | 548 | 45 | 571 | 44.45 | 62 | 395 | 15.875 | 69.85 | |
P-Série | 3 | 1397 | 4 | 1406 | 0.00088 | 90 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 88 | 77 | 674 | 45 | 782 | 44.45 | 76 | 395 | 15.875 | 82.55 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 6 | 1406 | 0.00088 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 235 | 77 | 1093 | 45 | 2077 | 44.45 | 124 | 395 | 15.875 | 69.85 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 6 | 1406 | 0.00088 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 184 | 77 | 854 | 45 | 1628 | 44.45 | 96 | 395 | 15.875 | 69.85 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 8 | 1406 | 0.00088 | 120 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 112 | 77 | 661 | 45 | 993 | 44.45 | 75 | 395 | 15.875 | 82.55 | ||||
P-Série | 3 | 1397 | 8 | 1406 | 0.00088 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 92.075 | 95 | 77 | 564 | 45 | 843 | 44.45 | 64 | 395 | 15.875 | 69.85 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 1.333 | 3983 | 0.0041 | 315 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 120 | 50 | 1222 | 183 | 1062 | 63.5 | 138 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 14 | 2568 | 1.5 | 3983 | 0.0041 | 300 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | Impérial | 124 | 50 | 1283 | 183 | 1099 | 63.5 | 145 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | |
P-Série | 14 | 2568 | 1 | 3983 | 0.0041 | 300 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 156 | 50 | 1618 | 183 | 1385 | 63.5 | 183 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 2.667 | 3983 | 0.0041 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 245 | 50 | 1849 | 183 | 2171 | 63.5 | 209 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 2 | 3983 | 0.0041 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 237 | 50 | 2132 | 183 | 2095 | 63.5 | 241 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 2 | 3983 | 0.0041 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 202 | 50 | 1826 | 183 | 1788 | 63.5 | 206 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 3 | 3983 | 0.0041 | 120 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 234 | 50 | 2204 | 183 | 2067 | 63.5 | 249 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 14 | 2568 | 3 | 3983 | 0.0041 | 270 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | Impérial | 181 | 50 | 1893 | 183 | 1601 | 63.5 | 214 | 1620 | 63.5 | 101.6 | |
Sortie de l'arbre | P-Série | 14 | 2568 | 4 | 3983 | 0.0041 | 270 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | Impérial | 181 | 50 | 1628 | 183 | 1605 | 63.5 | 184 | 1620 | 63.5 | 101.6 | |
P-Série | 14 | 2568 | 4 | 3983 | 0.0041 | 90 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 250 | 50 | 1851 | 183 | 2214 | 63.5 | 209 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 6 | 3983 | 0.0041 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 278 | 50 | 2163 | 183 | 2463 | 63.5 | 244 | 1620 | 63.5 | 122.2248 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 6 | 3983 | 0.0041 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 276 | 50 | 2133 | 183 | 2445 | 63.5 | 241 | 1620 | 63.5 | 101.6 | ||||
P-Série | 14 | 2568 | 8 | 3983 | 0.0041 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 136.652 | 269 | 50 | 1689 | 183 | 2378 | 63.5 | 191 | 1620 | 63.5 | 101.6 | ||||
P-Série | 61 | 6114 | 1.333 | 12082 | 0.01785 | 330 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 557 | 37 | 5738 | 785 | 4928 | 82.55 | 648 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
P-Série | 75 | 6114 | 1.5 | 12082 | 0.02195 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 653 | 37 | 6837 | 785 | 5781 | 82.55 | 773 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 75 | 6114 | 1.5 | 12082 | 0.02195 | 330 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | Impérial | 549 | 37 | 5616 | 785 | 4860 | 82.55 | 635 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | |
P-Série | 63 | 6114 | 1 | 12082 | 0.01844 | 330 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 728 | 37 | 7569 | 785 | 6441 | 82.55 | 855 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
P-Série | 61 | 6114 | 2.667 | 12082 | 0.01785 | 300 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 804 | 37 | 5727 | 785 | 7116 | 82.55 | 647 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
P-Série | 61 | 6114 | 2 | 12082 | 0.01785 | 120 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 467 | 37 | 4051 | 785 | 4131 | 82.55 | 458 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
P-Série | 61 | 6114 | 2 | 12082 | 0.01785 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 612 | 37 | 5782 | 785 | 5416 | 82.55 | 653 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 56 | 6114 | 3 | 12082 | 0.01639 | 180 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | Impérial | 617 | 37 | 6119 | 785 | 5462 | 82.55 | 691 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | |
P-Série | 56 | 6114 | 3 | 12082 | 0.01639 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 613 | 37 | 5999 | 785 | 5425 | 82.55 | 678 | 6951 | 41.275 | 123.3932 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 61 | 6114 | 4 | 12082 | 0.01785 | 120 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | Impérial | 706 | 37 | 5652 | 785 | 6252 | 82.55 | 639 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | |
P-Série | 56 | 6114 | 6 | 12082 | 0.01639 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 933 | 37 | 6766 | 785 | 8261 | 82.55 | 765 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
P-Série | 56 | 6114 | 6 | 12082 | 0.01639 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 940 | 37 | 6587 | 785 | 8315 | 82.55 | 744 | 6951 | 41.275 | 123.3932 | ||||
P-Série | 61 | 6114 | 8 | 12082 | 0.01785 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 892 | 37 | 5115 | 785 | 7894 | 82.55 | 578 | 6951 | 41.275 | 151.8666 | ||||
P-Série | 61 | 6114 | 8 | 12082 | 0.01785 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 190.5 | 948 | 37 | 5261 | 785 | 8387 | 82.55 | 594 | 6951 | 41.275 | 123.3932 | ||||
P-Série | 332 | 9087 | 1.333 | 17422 | 0.097 | 330 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1172 | 36 | 12208 | 1464 | 10368 | 107.95 | 1379 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
P-Série | 306 | 9087 | 1.5 | 17422 | 0.09 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1426 | 36 | 14649 | 1464 | 12617 | 107.95 | 1655 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
P-Série | 568 | 9087 | 1 | 17422 | 0.166 | 330 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 658 | 36 | 6837 | 1464 | 5824 | 107.95 | 773 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
P-Série | 568 | 9087 | 2 | 17422 | 0.166 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 770 | 36 | 8058 | 1464 | 6811 | 107.95 | 911 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
P-Série | 204 | 9087 | 2 | 17422 | 0.06 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1329 | 36 | 12603 | 1464 | 11760 | 107.95 | 1424 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
Sortie de l'arbre | P-Série | 568 | 9087 | 3 | 17422 | 0.166 | 180 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | Impérial | 961 | 36 | 10011 | 1464 | 8506 | 107.95 | 1131 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | |
Sortie de l'arbre | P-Série | 568 | 9087 | 3 | 17422 | 0.166 | 270 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | Impérial | 954 | 36 | 9767 | 1464 | 8446 | 107.95 | 1104 | 12959 | 50.8 | 159.512 | |
Sortie de l'arbre | P-Série | 568 | 9087 | 4 | 17422 | 0.166 | 120 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | Impérial | 1100 | 36 | 9684 | 1464 | 9738 | 107.95 | 1094 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | |
Sortie de l'arbre | P-Série | 568 | 9087 | 4 | 17422 | 0.166 | 270 | Arbre | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | Impérial | 989 | 36 | 9254 | 1464 | 8752 | 107.95 | 1046 | 12959 | 50.8 | 159.512 | |
P-Série | 662 | 9087 | 6 | 17422 | 0.194 | 180 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1453 | 36 | 11097 | 1464 | 12863 | 107.95 | 1254 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
P-Série | 568 | 9087 | 6 | 17422 | 0.166 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1463 | 36 | 11831 | 1464 | 12946 | 107.95 | 1337 | 12959 | 50.8 | 159.512 | ||||
P-Série | 568 | 9087 | 8 | 17422 | 0.166 | 120 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1783 | 36 | 9166 | 1464 | 15780 | 107.95 | 1036 | 12959 | 50.8 | 196.3166 | ||||
P-Série | 568 | 9087 | 8 | 17422 | 0.166 | 270 | mechanical-rotary-indexers-p | 222.25 | 1476 | 36 | 9850 | 1464 | 13060 | 107.95 | 1113 | 12959 | 50.8 | 159.512 |