Destaco Logo
Default Image

CPI-CLM-25-15F - CLM-xxx-15F End Bride montage

Visiter les games produits:

Bloc support de transition en croix

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.14

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)40.7
  • Diametre tube (mm)25
  • Fourni?Non
  • Taille tube25 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage avec bride d'extrémité
Related Products [FR]