Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.06
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique Max 1 (Nm)20.3
- Charge statique Max 3 (Nm)13.6
- Combinaison de tubes (mm)12.7 / 19.1
- Diametre tube (mm)12.7|19
- Fourni?Non
- Taille tube0.75 po / 0.50 po
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitPièce de serrage en croix
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir