ÜBERGANGSKLAMMERN UND -BLÖCKE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.08
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)20.3
- Rohrdurchmesser (mm)0.75
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser0,75 mm / 0,75 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenKlemmblock
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 620
620 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
341215 - 341006 & (2)Ea 341008+341110
Serie 6002, 6004 & 6024
6024 - Schubstangenspanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner