Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.54
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique Max 1 (Nm)624.0
- Charge statique Max 3 (Nm)434.0
- Combinaison de tubes (mm)25.4 / 38.1
- Diametre tube (mm)25.4|38.1
- Fourni?Non
- Taille tube1.00 po / 1.50 po
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- terminaisonNoir
- Type de produitBloc de serrage
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical