Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.59
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)624.0
- Combinaison de tubes (mm)38.1 / 38.1
- Diametre tube (mm)38.1
- Fourni?Non
- Taille tube1.50 po / 1.50 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- terminaisonNoir
- Type de produitBloc de serrage
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir