Destaco Logo
Default Image

M-40M-40M-M - M-xxx-xxx-M Ø40mm to Ø40mm (Double Bolt)

Visiter les games produits:

Bloc support de transition en croix

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.23
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge de serrage statique maximale (ft lb)460.0
  • Combinaison de tubes (in)1.57 / 1.57
  • Fourni?Non
  • Taille tube40 mm / 40 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • terminaisonBleu
  • Type de produitBloc de serrage
Related Products [FR]