STIRNSEITIGE ANSCHLUSS- UND FUSSKLEMMEN-FLANSCHADAPTER AUS ALUMINIUM

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.3
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)13.6
- Rohrdurchmesser (mm)40
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBlock, Basismontage
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 610
610 - Schubstangenspanner