Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application - Checking FixturesERROR: #N/A
- Application - Food ProcessingERROR: #N/A
- Application du produitERROR: #N/A
- Clean RoomERROR: #N/A
- Clean Room with ScavangeERROR: #N/A
- Duty CycleERROR: #N/A
- Marché préféréERROR: #N/A
- Protection ClassERROR: #N/A
Détails techniques
- Combinaison de tubes (mm)ERROR: #N/A
- Diametre tube (mm)ERROR: #N/A
- Pression entrée (bar)ERROR: #N/A
- Pressure Range (bar)#N/A
- Taille chapeauERROR: #N/A
- A-SideERROR: #N/A
- Air ConnectionERROR: #N/A
- Air Port sizeERROR: #N/A
- Apple Core SizeERROR: #N/A
- Arm (Arm)ERROR: #N/A
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationERROR: #N/A
- Assemblage goupilleERROR: #N/A
- Associated Index DriveERROR: #N/A
- Base ModelERROR: #N/A
- Conveyor FinishERROR: #N/A
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverERROR: #N/A
- MarqueDESTACO
- MaterialERROR: #N/A
- Replacement Hook AssemblyERROR: #N/A
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical